手动调节阀, REG-SA SS 25, 不锈钢
148B5494
出口接口尺寸 [毫米]: 25.0, 进口接口尺寸 [毫米]: 25.0, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, Kv 值 [立方米/小时]: 7.000, 最高工作压力 [bar]: 52.0
出口接口尺寸 [毫米]: 25.0, 进口接口尺寸 [毫米]: 25.0, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, Kv 值 [立方米/小时]: 7.000, 最高工作压力 [bar]: 52.0
毛重 | 3.75 kg |
净重 | 3.09 kg |
EAN | 5702428841962 |
毛重 | 3.75 kg |
净重 | 3.09 kg |
EAN | 5702428841962 |
Cv值 [gal/min] | 8.12 gal/min |
Kv 值 [立方米/小时] | 7 m³/h |
产品名称 | 手动调节阀 |
产品描述 | 手动调节阀 |
产品系列 | 切断和调节阀 |
产品系列名称 | REG SS 直角 |
产品配件 | SVL Flexline 配件 |
出口接口尺寸 [毫米] | 25 mm |
出口接口尺寸 [英寸] | 1 in |
出口接口类型 | 对缝焊接 |
制冷剂(s) |
R134a R22 R290 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R600 R600a R717 R744 R507A R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R227ea R236fa R245fa R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A |
包装方式 | 单包装 |
可维修 | SVL Flexline 备件 |
型号 | SVL Flexline |
型号 | REG-SA SS 25 |
审批 |
EAC LLC CDC TYSK |
彩色打印 | 红棕色 |
方向 | 角型 |
最高工作压力 [bar] | 52 bar |
最高工作压力 [psig] | 754 psig |
每包数量 | 1 pc |
流体组 | I |
流向指示仪 | 带单向箭头压花 |
流量面积 [平方毫米] | 178 mm² |
流量面积 [平方英寸] | 0.275 in² |
温度范围 [°C] [最低] | -60 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 150 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 302 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -76 °F |
目录 | Art. 3, par. 3 |
设备 | 阀盖 |
进口接口尺寸 [毫米] | 25 mm |
进口接口尺寸 [英寸] | 1 in |
进口接口类型 | 对缝焊接 |
连接件材质 | 不锈钢 |
连接标准 | EN 10220 |
阀体材料 | 不锈钢 |
阀版本 | 标准版本 |
零件计划名称 | REG-SA / REG-SB |
颈部 | 短 |
Cv值 [gal/min] | 8.12 gal/min |
Kv 值 [立方米/小时] | 7 m³/h |
产品名称 | 手动调节阀 |
产品描述 | 手动调节阀 |
产品系列 | 切断和调节阀 |
产品系列名称 | REG SS 直角 |
产品配件 | SVL Flexline 配件 |
出口接口尺寸 [毫米] | 25 mm |
出口接口尺寸 [英寸] | 1 in |
出口接口类型 | 对缝焊接 |
制冷剂(s) |
R134a R22 R290 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R600 R600a R717 R744 R507A R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R227ea R236fa R245fa R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A |
包装方式 | 单包装 |
可维修 | SVL Flexline 备件 |
型号 | SVL Flexline |
型号 | REG-SA SS 25 |
审批 |
EAC LLC CDC TYSK |
彩色打印 | 红棕色 |
方向 | 角型 |
最高工作压力 [bar] | 52 bar |
最高工作压力 [psig] | 754 psig |
每包数量 | 1 pc |
流体组 | I |
流向指示仪 | 带单向箭头压花 |
流量面积 [平方毫米] | 178 mm² |
流量面积 [平方英寸] | 0.275 in² |
温度范围 [°C] [最低] | -60 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 150 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 302 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -76 °F |
目录 | Art. 3, par. 3 |
设备 | 阀盖 |
进口接口尺寸 [毫米] | 25 mm |
进口接口尺寸 [英寸] | 1 in |
进口接口类型 | 对缝焊接 |
连接件材质 | 不锈钢 |
连接标准 | EN 10220 |
阀体材料 | 不锈钢 |
阀版本 | 标准版本 |
零件计划名称 | REG-SA / REG-SB |
颈部 | 短 |