电磁阀, EVU 3, 焊接,ODF, 1/4 in, 常闭

032F5024

功能: 常闭, 进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF, 手动操作选项: 编号

产品详情

毛重 0.088 Kg
净重 0.087 Kg
Volume 0.281 Liter
EAN 5702428024662

 

Cv值 [gal/min] 0.4 gal/min
Kv 值 [立方米/小时] 0.3 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证制冷剂 R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
产品名称 电磁阀
产品系列 Solenoid valves
产品配件 电磁阀配件
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 105 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 221 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -40 °F
出口尺寸 [英寸] 1/4 in
出口接口类型 焊接,ODF
制冷剂(s) R407A
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R1234yf
R1270
R290
R32
R407H
R422B
R422D
R438A
R444B
R449B
R452B
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R134a
R22/R407C
R23
R410A
R744
R1233zd(E)
R1234ze(E)
R404A/R507A
R454A
功能 常闭
包装方式 工业包装
可维修 编号
型号 EVU 3
审批 EAC
LLC CDC TYSK
UR
手动操作选项 编号
方向 直通型
最大工作压差 [bar/psi] 取决于线圈
最小开启压差 [巴] 0.02 bar
最高工作压力 [bar] 70 bar
最高工作压力 [psig] 1015 psig
每包数量 40 pc
环境温度 -40 - 取决于线圈
类型名称 电磁阀,焊接
线圈 编号
进口尺寸 [英寸] 1/4 in
进口接口类型 焊接,ODF
驱动器系统 [毫米] 9 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality