电磁阀, EVR 3, 喇叭口, 1/4 in, 常闭
032F8107
Kv 值 [立方米/小时]: 0.270, 手动操作选项: 编号, 包装方式: 多包装
丹佛斯推荐您查阅此产品的更新版产品资料。
替代
替代
Kv 值 [立方米/小时]: 0.270, 手动操作选项: 编号, 包装方式: 多包装
毛重 | 0.226 Kg |
净重 | 0.178 Kg |
Volume | 0.859 Liter |
EAN | 5702428093095 |
毛重 | 0.226 Kg |
净重 | 0.178 Kg |
Volume | 0.859 Liter |
EAN | 5702428093095 |
Cv值 [gal/min] | 0.31 gal/min |
Kv 值 [立方米/小时] | 0.27 m³/h |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
产品名称 | 电磁阀 |
产品系列 | Solenoid valves |
产品配件 | 电磁阀配件 |
介质温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 105 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] | 221 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
介质温度范围注释 | 除霜最高 130°C/265°F |
出口尺寸 [毫米] | 6 mm |
出口尺寸 [英寸] | 1/4 in |
出口接口类型 | 喇叭口 |
制冷剂(s) |
R125 R134a R404A R407A R407F R410A R417A R448A R449A R450A R452A R513A R407H R413A R422A R422B R422D R438A R447A R449B R463A R513B R515A R515B R442A R447B R512A R22 R407C R455A R1234yf R1234ze(E) R152a R32 R444B R452B R454A R454B R454C R507A R516A |
功能 | 常闭 |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 电磁阀备件 |
型号 | EVR 3 |
审批 |
EAC LLC CDC TYSK |
手动操作选项 | 编号 |
方向 | 直通型 |
最大工作压差 [bar/psi] | 取决于线圈 |
最大开启压差 [巴] 10W 交流 | 38 bar |
最大开启压差 [磅英寸] 10W 交流 | 550 psi |
最小开启压差 [巴] | 0 bar |
最高工作压力 [bar] | 45.2 bar |
最高工作压力 [psig] | 655 psig |
每包数量 | 24 pc |
流体组 |
1 2 |
流口尺寸 [毫米] | 3.3 mm |
环境温度 | -40 - 80 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 175 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
目录 | Art. 4, par. 3 |
相似产品 | 032F8108 |
类型名称 | 电磁阀 |
线圈 | 编号 |
进口尺寸 [毫米] | 6 mm |
进口尺寸 [英寸] | 1/4 in |
进口接口类型 | 喇叭口 |
阀门操作 | 直接 |
零件计划名称 | EVR |
驱动器系统 [毫米] | 13.5 mm |
Cv值 [gal/min] | 0.31 gal/min |
Kv 值 [立方米/小时] | 0.27 m³/h |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
产品名称 | 电磁阀 |
产品系列 | Solenoid valves |
产品配件 | 电磁阀配件 |
介质温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 105 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] | 221 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
介质温度范围注释 | 除霜最高 130°C/265°F |
出口尺寸 [毫米] | 6 mm |
出口尺寸 [英寸] | 1/4 in |
出口接口类型 | 喇叭口 |
制冷剂(s) |
R125 R134a R404A R407A R407F R410A R417A R448A R449A R450A R452A R513A R407H R413A R422A R422B R422D R438A R447A R449B R463A R513B R515A R515B R442A R447B R512A R22 R407C R455A R1234yf R1234ze(E) R152a R32 R444B R452B R454A R454B R454C R507A R516A |
功能 | 常闭 |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 电磁阀备件 |
型号 | EVR 3 |
审批 |
EAC LLC CDC TYSK |
手动操作选项 | 编号 |
方向 | 直通型 |
最大工作压差 [bar/psi] | 取决于线圈 |
最大开启压差 [巴] 10W 交流 | 38 bar |
最大开启压差 [磅英寸] 10W 交流 | 550 psi |
最小开启压差 [巴] | 0 bar |
最高工作压力 [bar] | 45.2 bar |
最高工作压力 [psig] | 655 psig |
每包数量 | 24 pc |
流体组 |
1 2 |
流口尺寸 [毫米] | 3.3 mm |
环境温度 | -40 - 80 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 175 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
目录 | Art. 4, par. 3 |
相似产品 | 032F8108 |
类型名称 | 电磁阀 |
线圈 | 编号 |
进口尺寸 [毫米] | 6 mm |
进口尺寸 [英寸] | 1/4 in |
进口接口类型 | 喇叭口 |
阀门操作 | 直接 |
零件计划名称 | EVR |
驱动器系统 [毫米] | 13.5 mm |