电磁阀, EVR 20, 焊接,ODF, 7/8 in, 功能: 常开
032L1260
Kv 值 [立方米/小时]: 6.000, 手动操作选项: 编号, 包装方式: 多包装
Kv 值 [立方米/小时]: 6.000, 手动操作选项: 编号, 包装方式: 多包装
毛重 | 1.38 kg |
净重 | 1.25 kg |
EAN | 5702428952774 |
毛重 | 1.38 kg |
净重 | 1.25 kg |
EAN | 5702428952774 |
Cv值 [gal/min] | 6.9 gal/min |
Kv 值 [立方米/小时] | 6 m³/h |
MWP [bar] PED 兼容 | 49 bar |
UL 认证制冷剂 |
R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A |
产品名称 | 电磁阀 |
产品系列 | 电磁阀 |
产品系列名称 | EVR v2 |
产品配件 | 电磁阀配件 |
介质温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 105 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] | 221 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
出口尺寸 [英寸] | 7/8 in |
出口接口类型 | 焊接,ODF |
制冷剂(s) |
R1234yf R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R410A R417A R448A R449A R450A R452A R600 R600a R513A R452B R454B R1234ze(E) R407H R413A R422A R422B R422D R438A R444B R447A R449B R454C R455A R463A R513B R515A R515B R516A R442A R447B R512A R454A R507A |
功能 | 常开 |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 电磁阀备件 |
型号 | EVR 20 |
审批 |
UL EAC LLC CDC EURO-TYSK |
手动操作选项 | 编号 |
方向 | 直通型 |
最大开启压差 [巴] 10W 交流 | 21 bar |
最大开启压差 [巴] 20W 直流 | 21 bar |
最大开启压差 [巴] 线圈 BJ/BX | 21 bar |
最大开启压差 [磅英寸] 10W 交流 | 305 psi |
最大开启压差 [磅英寸] 20W 直流 | 305 psi |
最大开启压差 [磅英寸] 线圈 BJ/BX | 305 psi |
最小开启压差 [巴] | 0.03 bar |
最小开启压差 [磅英寸] | 0.44 psi |
最高工作压力 [bar] | 45.2 bar |
最高工作压力 [psig] | 655 psig |
每包数量 | 6 pc |
流体组 | 1;2 |
流口尺寸 [毫米] | 22 mm |
环境温度 | -40 - 80 °C |
目录 | 物品 4,部件 3 |
类型名称 | 电磁阀,焊接 |
线圈 | 编号 |
进口尺寸 [英寸] | 7/8 in |
进口接口类型 | 焊接,ODF |
阀门操作 | 伺服膜片 |
零件计划名称 | EVR |
驱动器系统 [毫米] | 13.5 mm |
Cv值 [gal/min] | 6.9 gal/min |
Kv 值 [立方米/小时] | 6 m³/h |
MWP [bar] PED 兼容 | 49 bar |
UL 认证制冷剂 |
R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A |
产品名称 | 电磁阀 |
产品系列 | 电磁阀 |
产品系列名称 | EVR v2 |
产品配件 | 电磁阀配件 |
介质温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 105 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] | 221 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
出口尺寸 [英寸] | 7/8 in |
出口接口类型 | 焊接,ODF |
制冷剂(s) |
R1234yf R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R410A R417A R448A R449A R450A R452A R600 R600a R513A R452B R454B R1234ze(E) R407H R413A R422A R422B R422D R438A R444B R447A R449B R454C R455A R463A R513B R515A R515B R516A R442A R447B R512A R454A R507A |
功能 | 常开 |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 电磁阀备件 |
型号 | EVR 20 |
审批 |
UL EAC LLC CDC EURO-TYSK |
手动操作选项 | 编号 |
方向 | 直通型 |
最大开启压差 [巴] 10W 交流 | 21 bar |
最大开启压差 [巴] 20W 直流 | 21 bar |
最大开启压差 [巴] 线圈 BJ/BX | 21 bar |
最大开启压差 [磅英寸] 10W 交流 | 305 psi |
最大开启压差 [磅英寸] 20W 直流 | 305 psi |
最大开启压差 [磅英寸] 线圈 BJ/BX | 305 psi |
最小开启压差 [巴] | 0.03 bar |
最小开启压差 [磅英寸] | 0.44 psi |
最高工作压力 [bar] | 45.2 bar |
最高工作压力 [psig] | 655 psig |
每包数量 | 6 pc |
流体组 | 1;2 |
流口尺寸 [毫米] | 22 mm |
环境温度 | -40 - 80 °C |
目录 | 物品 4,部件 3 |
类型名称 | 电磁阀,焊接 |
线圈 | 编号 |
进口尺寸 [英寸] | 7/8 in |
进口接口类型 | 焊接,ODF |
阀门操作 | 伺服膜片 |
零件计划名称 | EVR |
驱动器系统 [毫米] | 13.5 mm |