电磁阀, EVR 15, 焊接,ODF, 功能: 常闭
032F2203
此产品已不再供应。
Kv 值 [立方米/小时]: 2.600, 包装方式: 多包装
Kv 值 [立方米/小时]: 2.600, 包装方式: 多包装
毛重 | 0.694 Kg |
净重 | 0.6 Kg |
Volume | 2.212 Liter |
EAN | 5702428049320 |
毛重 | 0.694 Kg |
净重 | 0.6 Kg |
Volume | 2.212 Liter |
EAN | 5702428049320 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv值 [gal/min] | 3.01 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 [立方米/小时] | 2.6 m³/h |
Product Name Description | 电磁阀 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Solenoid valves |
产品配件 | 电磁阀配件 |
介质温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 105 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] | 221 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
介质温度范围注释 | 除霜最高 130°C/265°F |
出口尺寸 [毫米] | 16 mm |
出口接口类型 | 焊接,ODF |
制冷剂(s) |
R1234yf R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R410A R417A R448A R449A R450A R452A R600 R600a R1234ze(E) R507A |
功能 | 常闭 |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 电磁阀备件 |
型号 | EVR 15 |
审批 |
EAC LLC CDC TYSK |
手动操作选项 | 编号 |
方向 | 直通型 |
最大工作压差 [bar/psi] | 取决于线圈 |
最小开启压差 [巴] | 0.05 bar |
最高工作压力 [bar] | 32 bar |
最高工作压力 [psig] | 460 psig |
每包数量 | 9 pc |
流口尺寸 [毫米] | 14 mm |
环境温度 | -40 - 取决于线圈 |
类型名称 | 电磁阀,焊接 |
线圈 | 编号 |
进口尺寸 [毫米] | 16 mm |
进口接口类型 | 焊接,ODF |
阀门操作 | 伺服膜片 |
零件计划名称 | EVR |
驱动器系统 [毫米] | 13.5 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv值 [gal/min] | 3.01 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 [立方米/小时] | 2.6 m³/h |
Product Name Description | 电磁阀 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Solenoid valves |
产品配件 | 电磁阀配件 |
介质温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 105 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] | 221 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
介质温度范围注释 | 除霜最高 130°C/265°F |
出口尺寸 [毫米] | 16 mm |
出口接口类型 | 焊接,ODF |
制冷剂(s) |
R1234yf R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R410A R417A R448A R449A R450A R452A R600 R600a R1234ze(E) R507A |
功能 | 常闭 |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 电磁阀备件 |
型号 | EVR 15 |
审批 |
EAC LLC CDC TYSK |
手动操作选项 | 编号 |
方向 | 直通型 |
最大工作压差 [bar/psi] | 取决于线圈 |
最小开启压差 [巴] | 0.05 bar |
最高工作压力 [bar] | 32 bar |
最高工作压力 [psig] | 460 psig |
每包数量 | 9 pc |
流口尺寸 [毫米] | 14 mm |
环境温度 | -40 - 取决于线圈 |
类型名称 | 电磁阀,焊接 |
线圈 | 编号 |
进口尺寸 [毫米] | 16 mm |
进口接口类型 | 焊接,ODF |
阀门操作 | 伺服膜片 |
零件计划名称 | EVR |
驱动器系统 [毫米] | 13.5 mm |