电磁阀, EVR 10, 焊接,ODF, 功能: 常开

032L1296

Kv 值 [立方米/小时]: 2.200, 包装方式: 多包装

产品详情

毛重 0.508 Kg
净重 0.345 Kg
Volume 0.91 Liter
EAN 5702428952729

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cv值 [gal/min] 2.6 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [立方米/小时] 2.2 m³/h
MWP [bar] PED 兼容 49 bar
Product Name Description 电磁阀
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 EVR 2-8 (NO)
SCIP 卷宗编号 158dc2bc-ef9e-4faf-8660-28bcce9086cf
UK RoHS compliance Out of scope
UL 认证制冷剂 R125
R134a
R152a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R455A
R463A
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R290
R600
R600a
产品系列 Solenoid valves
产品配件 电磁阀配件
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 105 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 221 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -40 °F
出口尺寸 [毫米] 12 mm
出口接口类型 焊接,ODF
制冷剂(s) R1234yf
R125
R134a
R152a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R417A
R448A
R449A
R450A
R452A
R600
R600a
R513A
R452B
R454B
R1234ze(E)
R407H
R413A
R422A
R422B
R422D
R438A
R444B
R447A
R449B
R454C
R455A
R463A
R513B
R515A
R515B
R516A
R442A
R447B
R512A
R454A
R507A
功能 常开
包装方式 多包装
可维修 电磁阀备件
型号 EVR 10
审批 UL
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
手动操作选项 编号
方向 直通型
最大开启压差 [巴] 10W 交流 21 bar
最大开启压差 [巴] 20W 直流 21 bar
最大开启压差 [磅英寸] 10W 交流 305 psi
最大开启压差 [磅英寸] 20W 直流 305 psi
最小开启压差 [巴] 0.03 bar
最小开启压差 [磅英寸] 0.44 psi
最高工作压力 [bar] 45.2 bar
最高工作压力 [psig] 655 psig
每包数量 9 pc
流体组 1
2
流口尺寸 [毫米] 10 mm
润滑剂兼容性 AB
PAG
PAO
POE
PVE
MO
环境温度 -40 - 80 °C
目录 Art. 4, par. 3
类型名称 电磁阀,焊接
线圈 编号
进口尺寸 [毫米] 12 mm
进口接口类型 焊接,ODF
阀门操作 伺服膜片
零件计划名称 EVR
驱动器系统 [毫米] 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality