电磁阀、氨和含氟制冷剂

展示57产品(s)

先导式伺服阀, ICSH-25

最高工作压力 [bar]: 52.0, 出口接口尺寸 [毫米]: 25.0, 进口接口类型: 对缝焊接

先导式伺服阀, ICSH-25

最高工作压力 [bar]: 52.0, 出口接口尺寸 [毫米]: 25.0, 进口接口类型: 对缝焊接

两步开启电磁阀, ICLX 32

进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, 连接标准: EN 10220, 进口接口尺寸 [毫米]: 32.0, 出口接口尺寸 [毫米]: 32.0, Kv 值 [立方米/小时]: 22.000

两步开启电磁阀, ICLX 32

进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, 连接标准: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, 进口接口尺寸 [毫米]: 32.0, 出口接口尺寸 [毫米]: 32.0, Kv 值 [立方米/小时]: 22.000

功能模块, ICLX 32

Kv 值 [立方米/小时]: 9.000

查看: