Shut-off Ball Valve for R744(CO2)

展示36产品(s)

关断球阀, GBCT 28s

进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF, 进口尺寸 [英寸]: 1 1/8 in, 出口尺寸 [英寸]: 1 1/8 in

关断球阀, GBCT 35s

进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF, 进口尺寸 [英寸]: 1 3/8 in, 出口尺寸 [英寸]: 1 3/8 in

关断球阀, GBCT 42s

进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF, 进口尺寸 [英寸]: 1 5/8 in, 出口尺寸 [英寸]: 1 5/8 in

关断球阀, GBCT 16s

进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF, 进口尺寸 [英寸]: 5/8 in, 出口尺寸 [英寸]: 5/8 in

关断球阀, GBCT 22s

进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF, 进口尺寸 [英寸]: 7/8 in, 出口尺寸 [英寸]: 7/8 in

查看: