Cable, Relay cable

040B0111

电缆长度 [m]: 5.000, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 50, 24 V - 230 V

产品详情

毛重 0.208 Kilogram
净重 0.197 Kilogram
EAN 5715162595763

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Current max. [A] 3 A
REACH 候选清单物质 No
Relay voltage [V] AC [max] 230 V
Relay voltage [V] AC [min] 24 V
产品名称 Cable
产品系列 Oil management accessories
包装方式 工业包装
原产国 中国制造
型号 Accessory
审批 CE 认证
UKCA
每包数量 50 pc
用于产品 COM 10C
COM 20C
电气连接形式 Form C
电气连接标准 DIN 43650
电缆长度 [m] 5 m
相似产品 040B0152
类型名称 Relay cable

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality