Cable, Power cable

040B0104

电缆长度 [m]: 20.000, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 20, 供电电压 [V] AC: 24 - 230

产品详情

毛重 0.9 Kilogram
净重 0.88 Kilogram
EAN 5715162526668

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
REACH 候选清单物质 No
产品名称 Cable
产品系列 Oil management accessories
包装方式 工业包装
原产国 中国制造
型号 Accessory
审批 CE 认证
UKCA
每包数量 20 pc
用于产品 COM 10C
COM 20C
电气连接形式 Form B and C
电气连接标准 DIN 43650
电源电压 [伏] 交流 [最大] 230 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 24 V
电缆长度 [m] 20 m
相似产品 040B0157
类型名称 Power cable

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality