Activated alumina [%] |
0 % |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Core type |
Solid core |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Filter application |
High Moisture Capacity |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Molecular sieve [%] |
100 % |
Product Name Description |
全封闭干燥过滤器 |
REACH 候选清单物质 |
No |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL 认证制冷剂 |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
UL认证文件名称 |
SA6398 |
产品描述 |
液管干燥过滤器 |
产品系列 |
Filter driers |
产品配件 |
编号 |
净容积 [升] |
0.464 L |
净容积 [美国盎司] |
15.68 Fluid Ounce US |
出口 1 接口尺寸 [英寸] |
5/8 in |
出口接口类型 |
焊接,ODF |
制冷剂(s) |
R1234yf R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454B R455A R507A R513A R600 R1234ze(E) R1233zd(E) R407H R454A R463A R515B R516A R454C |
包装方式 |
多包装 |
可维修 |
编号 |
吸酸能力 [克] |
2.43 g |
吸酸能力 [盎司] |
0.086 oz |
型号 |
ELIMINATOR |
型号 |
DML |
外壳容积 [升] |
0.72 L |
外壳容积 [美国盎司] |
24.42 Fluid Ounce US |
实芯容积 [立方厘米] |
258 cm³ |
实芯容积 [立方英寸] |
15.77 in³ |
实芯表面积 [平方厘米] |
340 cm² |
实芯表面积 [平方英寸] |
52.7 in² |
审批 |
UL |
干燥容量 [含水量下降] 24°C |
R134a: 1127 R290: -- R32: 948 R404A: 1174 R407C: 1094 R410A: 1020 R507: 1229 |
干燥容量 [含水量下降] 52°C |
R134a: 1032 R290: -- R32: 873 R404A: 1112 R407C: 1009 R410A: 907 R507: 1106 |
支架 |
编号 |
无油制冷剂 |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
最高工作压力 [bar] |
46 bar |
最高工作压力 [psig] |
667 psig |
每包数量 |
8 pc |
活性铝/分子筛 [%] |
0% / 100% |
流体组 |
2 |
流向指示仪 |
印刷了单向箭头的标签 |
流量容量 TR |
R134a: 12.9 R290: 15.6 R32: 19.7 R404A: 9.1 R407C: 13.2 R410A: 13.4 R507: 8.8 |
流量容量 千瓦 |
R134a: 45.4 R290: 54.7 R32: 69.3 R404A: 32.0 R407C: 46.6 R410A: 47.3 R507: 31.0 |
润滑剂兼容性 |
无油应用 |
液体容量状况 (ARI 710-2009)[IMP] |
压差=1PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
液体容量状况 (ARI 710-2009)[SI] |
压差=0.07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
温度范围 [°C] [最低] |
-40 °C |
温度范围 [°C] [最高] |
70 °C |
温度范围 [°F] [最大] |
160 °F |
温度范围 [°F] [最小] |
-40 °F |
滤芯 |
实芯 |
滤芯尺寸 |
30 cu.in. |
目录 |
Art. 4, par. 3 |
类型名称 |
DML 305S |
进口 1 接口尺寸 [英寸] |
5/8 in |
进口接口类型 |
焊接,ODF |
连接件材质 |
铜 |
阀体材料 |
低温铸钢 |