Activated alumina [%] |
20 % |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Core type |
Solid core |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Filter application |
Std Moisture & Acid Capacity |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Molecular sieve [%] |
80 % |
Product Name Description |
全封闭干燥过滤器 |
REACH 候选清单物质 |
No |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL 认证制冷剂 |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R452A R507A R513A |
UL认证文件名称 |
SA6398 |
产品描述 |
液管干燥过滤器 |
产品系列 |
Filter driers |
产品配件 |
编号 |
净容积 [升] |
0.464 L |
净容积 [美国盎司] |
15.68 Fluid Ounce US |
出口 1 接口尺寸 [英寸] |
1 1/8 in |
出口接口类型 |
焊接,ODF |
制冷剂(s) |
R125 R134a R22/R407C R23 R404A R407A R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R452A R507A R513A R1233zd(E) R407H R463A R515B |
包装方式 |
多包装 |
可维修 |
编号 |
吸酸能力 [克] |
6.23 g |
吸酸能力 [盎司] |
0.22 oz |
型号 |
ELIMINATOR |
型号 |
DCL |
外壳容积 [升] |
0.72 L |
外壳容积 [美国盎司] |
24.42 Fluid Ounce US |
实芯容积 [立方厘米] |
258 cm³ |
实芯容积 [立方英寸] |
15.77 in³ |
实芯表面积 [平方厘米] |
340 cm² |
实芯表面积 [平方英寸] |
52.7 in² |
审批 |
UL |
干燥容量 [含水量下降] 24°C |
R134a: 888 |
干燥容量 [含水量下降] 52°C |
R134a: 813 |
支架 |
编号 |
无油制冷剂 |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
最高工作压力 [bar] |
46 bar |
最高工作压力 [psig] |
667 psig |
每包数量 |
8 pc |
活性铝/分子筛 [%] |
20% / 80% |
流体组 |
2 |
流向指示仪 |
印刷了单向箭头的标签 |
流量容量 TR |
R134a: 21.7 |
流量容量 千瓦 |
R134a: 76.4 |
润滑剂兼容性 |
无油应用 |
液体容量状况 (ARI 710-2009)[IMP] |
压差=1PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
液体容量状况 (ARI 710-2009)[SI] |
压差=0.07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
温度范围 [°C] [最低] |
-40 °C |
温度范围 [°C] [最高] |
70 °C |
温度范围 [°F] [最大] |
160 °F |
温度范围 [°F] [最小] |
-40 °F |
滤芯 |
实芯 |
滤芯尺寸 |
30 cu.in. |
目录 |
Art. 4, par. 3 |
类型名称 |
DCL 309S |
进口 1 接口尺寸 [英寸] |
1 1/8 in |
进口接口类型 |
焊接,ODF |
连接件材质 |
铜 |
阀体材料 |
低温铸钢 |