全封闭干燥过滤器, DCL, 低温铸钢
023Z0013
进口接口类型: 喇叭口, 出口接口类型: 喇叭口
进口接口类型: 喇叭口, 出口接口类型: 喇叭口
毛重 | 1.44 kg |
净重 | 1.32 kg |
EAN | 5702428160209 |
毛重 | 1.44 kg |
净重 | 1.32 kg |
EAN | 5702428160209 |
UL 认证制冷剂 |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
UL认证文件名称 | SA6398 |
产品名称 | 全封闭干燥过滤器 |
产品描述 | 液管干燥过滤器 |
产品系列 | 干燥过滤器 |
产品系列名称 | DCL |
产品配件 | 通用配件 |
净容积 [升] | 0.464 L |
净容积 [美国盎司] | 15.68 oz |
出口 1 接口尺寸 [英寸] | 1/2 in |
出口接口尺寸 [毫米] | 12 mm |
出口接口类型 | 喇叭口 |
制冷剂(s) |
R1234yf R125 R134a R22/R407C R23 R32 R404A R407A R407F R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454B R455A R507A R513A R1234ze(E) |
制冷剂油兼容性 |
无油应用 R1234ze(E) R134a R513A R515A |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 编号 |
吸酸能力 [克] | 6.23 g |
吸酸能力 [盎司] | 0.22 oz |
型号 | ELIMINATOR |
型号 | DCL |
外壳容积 [升] | 0.72 L |
外壳容积 [美国盎司] | 24.42 oz |
实芯容积 [立方厘米] | 258 cm³ |
实芯容积 [立方英寸] | 15.77 in³ |
实芯表面积 [平方厘米] | 340 cm² |
实芯表面积 [平方英寸] | 52.7 in² |
审批 | UL |
干燥容量 [含水量下降] 24°C |
R134a: 888 R290: -- R32: 748 R404A: 925 R407C: 863 R410A: 804 R507: 969 |
干燥容量 [含水量下降] 52°C |
R290: -- R32: 688 |
支架 | 编号 |
无油制冷剂 |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
最高工作压力 [bar] | 46 bar |
最高工作压力 [psig] | 667 psig |
每包数量 | 8 pc |
活性铝/分子筛 [%] | 20% / 80% |
流体组 | II |
流向指示仪 | 印刷了单向箭头的标签 |
流量容量 TR |
R134a: 9.3 R290: -- R32: 14.2 R404A: 6.6 R407C: 9.6 R410A: 9.7 R507: 6.4 |
流量容量 千瓦 |
R290: -- R134a: 32.9 R32: 50.1 R404A: 23.1 R407C: 33.7 R410A: 34.2 R507: 22.4 |
润滑剂兼容性 | 无油应用 |
液体容量状况 (ARI 710-2009)[IMP] |
压差=1PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
液体容量状况 (ARI 710-2009)[SI] |
压差=0.07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 70 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 160 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
滤芯 | 实芯 |
滤芯尺寸 | 30 cu.in. |
目录 | Art. 3, par. 3 |
类型名称 | DCL 304 |
规格,关键 | DCL 304 |
进口 1 接口尺寸 [英寸] | 1/2 in |
进口接口尺寸 [毫米] | 12 mm |
进口接口类型 | 喇叭口 |
连接件材质 | 低温铸钢 |
阀体材料 | 低温铸钢 |
UL 认证制冷剂 |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
UL认证文件名称 | SA6398 |
产品名称 | 全封闭干燥过滤器 |
产品描述 | 液管干燥过滤器 |
产品系列 | 干燥过滤器 |
产品系列名称 | DCL |
产品配件 | 通用配件 |
净容积 [升] | 0.464 L |
净容积 [美国盎司] | 15.68 oz |
出口 1 接口尺寸 [英寸] | 1/2 in |
出口接口尺寸 [毫米] | 12 mm |
出口接口类型 | 喇叭口 |
制冷剂(s) |
R1234yf R125 R134a R22/R407C R23 R32 R404A R407A R407F R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454B R455A R507A R513A R1234ze(E) |
制冷剂油兼容性 |
无油应用 R1234ze(E) R134a R513A R515A |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 编号 |
吸酸能力 [克] | 6.23 g |
吸酸能力 [盎司] | 0.22 oz |
型号 | ELIMINATOR |
型号 | DCL |
外壳容积 [升] | 0.72 L |
外壳容积 [美国盎司] | 24.42 oz |
实芯容积 [立方厘米] | 258 cm³ |
实芯容积 [立方英寸] | 15.77 in³ |
实芯表面积 [平方厘米] | 340 cm² |
实芯表面积 [平方英寸] | 52.7 in² |
审批 | UL |
干燥容量 [含水量下降] 24°C |
R134a: 888 R290: -- R32: 748 R404A: 925 R407C: 863 R410A: 804 R507: 969 |
干燥容量 [含水量下降] 52°C |
R290: -- R32: 688 |
支架 | 编号 |
无油制冷剂 |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
最高工作压力 [bar] | 46 bar |
最高工作压力 [psig] | 667 psig |
每包数量 | 8 pc |
活性铝/分子筛 [%] | 20% / 80% |
流体组 | II |
流向指示仪 | 印刷了单向箭头的标签 |
流量容量 TR |
R134a: 9.3 R290: -- R32: 14.2 R404A: 6.6 R407C: 9.6 R410A: 9.7 R507: 6.4 |
流量容量 千瓦 |
R290: -- R134a: 32.9 R32: 50.1 R404A: 23.1 R407C: 33.7 R410A: 34.2 R507: 22.4 |
润滑剂兼容性 | 无油应用 |
液体容量状况 (ARI 710-2009)[IMP] |
压差=1PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
液体容量状况 (ARI 710-2009)[SI] |
压差=0.07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 70 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 160 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
滤芯 | 实芯 |
滤芯尺寸 | 30 cu.in. |
目录 | Art. 3, par. 3 |
类型名称 | DCL 304 |
规格,关键 | DCL 304 |
进口 1 接口尺寸 [英寸] | 1/2 in |
进口接口尺寸 [毫米] | 12 mm |
进口接口类型 | 喇叭口 |
连接件材质 | 低温铸钢 |
阀体材料 | 低温铸钢 |