系统管理器, AK-SM 850

080Z4001

此产品已不再供应。
我们有了替代品。

控制器类型: 系统管理器, 应用程序领域: 制冷许可证, 通信类型: RS485; ETHER; LON RS485; MODBUS

产品详情

毛重 2.474 Kg
净重 1.781 Kg
Volume 11.246 Liter
EAN 5702428816809

 

REACH 候选清单物质 No
产品名称 系统管理器
产品系列 Supervisory solutions
产品语言 中文
捷克文
丹麦文
荷兰文
英文
法文
德文
匈牙利文
意大利文
波兰文
葡萄牙文
俄文
西班牙文
产品配件 Electron. control accessories
前端显示屏
包装方式 单包装
可维修 编号
型号 AK-SM 850
审批 C UL US 认证
C-TICK
CE 认证
CMIM
应用程序领域 制冷许可证
控制器类型 系统管理器
数字输出 (DO) [pc] 2 pc
更多信息 带显示屏和键盘
机箱防护等级 IP IP20
每包数量 1 pc
电源电压 [伏] 交流 [最大] 240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 100 V
通信类型 ETHER
LON RS485
MODBUS
RS485
频率 [Hz] 50/60 Hz

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality