钎焊板式换热器, 板片数量: 72, BPHE B3-210
钎焊板式换热器, 板片数量: 72, BPHE B3-210

021H4673

钎焊材料: 铜钎焊, 最高工作压力 [bar]: 30.0, Q1 接口尺寸范围: L3D, Q2 接口尺寸范围: L3D, Q3 接口尺寸范围: H1"1/8

产品详情

毛重 75.22 kg
净重 75.07 kg
EAN 5702424265977

 

Q1 接口尺寸范围 L3D
Q1 接口类型 NPT 外部螺纹连接
Q2 接口尺寸范围 L3D
Q2 接口类型 NPT 外部螺纹连接
Q3 接口尺寸范围 H1"1/8
Q3 接口类型 焊接连接
Q6 接口尺寸范围 H2"5/8B
Q6 接口类型 焊接连接
产品名称 钎焊板式换热器
产品系列 换热器
制冷剂(s) R1234ze
R134a
R22
R407C
R513A
R600a
R11
R113
R114
R12
R123
R1233zd(E)
R1234yf
R124
R152a
R227ea
R245fa
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407F
R408A
R409A
R412A
R413A
R417A
R422D
R444B
R448A
R449A
R450A
R452A
R454C
R455A
R500
R502
R507A
R515B
功能注释 带分配器
包装方式 单包装
型号 210
型号 BPHE B3-210
审批 AS
EAC
KRAIA
PED
UA
UL
CRN
RoHS
UKCA
应用 通用
最大工作压力 [磅英寸] 435 psi
最高工作压力 [bar] 30 bar
板片图案 H
板片数量 72
板片材料 AISI 316L
每包数量 1 pc
类型名称 B3-210
设备 双头螺栓
设计温度范围 [°C] [最大] 200 °C
设计温度范围 [°C] [最小] -196 °C
设计温度范围 [°F] [最大] 320 °F
设计温度范围 [°F] [最小] -390 °F
钎焊材料 铜钎焊

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality