钎焊板式换热器, 板片数量: 10, B3-014
021B0640
钎焊材料: 铜, 最高工作压力 [bar]: 45.0, Q1 接口尺寸范围: 5/8 in, Q2 接口尺寸范围: 5/8 in, Q3 接口尺寸范围: 3/8 in, Q4 接口尺寸范围: 3/8 in
钎焊材料: 铜, 最高工作压力 [bar]: 45.0, Q1 接口尺寸范围: 5/8 in, Q2 接口尺寸范围: 5/8 in, Q3 接口尺寸范围: 3/8 in, Q4 接口尺寸范围: 3/8 in
毛重 | 1.43 kg |
净重 | 1.28 kg |
EAN | 5702428646062 |
毛重 | 1.43 kg |
净重 | 1.28 kg |
EAN | 5702428646062 |
H1 接口尺寸 | R1 1/2 |
Q1 接口尺寸范围 | 5/8 in |
Q1 接口类型 | 焊接连接 |
Q2 接口尺寸范围 | 5/8 in |
Q2 接口类型 | 焊接连接 |
Q3 接口尺寸范围 | 3/8 in |
Q3 接口类型 | 焊接连接 |
Q4 接口尺寸范围 | 3/8 in |
Q4 接口类型 | 焊接连接 |
产品名称 | 钎焊板式换热器 |
产品系列 | 钎焊式换热器 |
代码 | 021B0640 |
制冷剂(s) |
R1234ze R1336mzz(Z) R134a R22 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R438A R444B R448A R449A R450A R452A R452B R454B R455A R513A R513B R515A R600a R1233zd(E) R290A can't be used |
包装方式 | 单包装 |
型号 | 014 |
型号 | B3-014 |
审批 |
EAC LLC CDC EURO-TYSK TSSA UL |
最大工作压力 [磅英寸] | 653 psi |
最高工作压力 [bar] | 45 bar |
板片图案 | 对称式,M 型 |
板片数量 | 10 |
板片材料 | AISI 316L |
每包数量 | 1 pc |
类型名称 | B3-014-M |
设计温度范围 [°C] [最大] | 200 °C |
设计温度范围 [°C] [最小] | -196 °C |
设计温度范围 [°F] [最大] | 320 °F |
设计温度范围 [°F] [最小] | -390 °F |
钎焊材料 | 铜 |
H1 接口尺寸 | R1 1/2 |
Q1 接口尺寸范围 | 5/8 in |
Q1 接口类型 | 焊接连接 |
Q2 接口尺寸范围 | 5/8 in |
Q2 接口类型 | 焊接连接 |
Q3 接口尺寸范围 | 3/8 in |
Q3 接口类型 | 焊接连接 |
Q4 接口尺寸范围 | 3/8 in |
Q4 接口类型 | 焊接连接 |
产品名称 | 钎焊板式换热器 |
产品系列 | 钎焊式换热器 |
代码 | 021B0640 |
制冷剂(s) |
R1234ze R1336mzz(Z) R134a R22 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R438A R444B R448A R449A R450A R452A R452B R454B R455A R513A R513B R515A R600a R1233zd(E) R290A can't be used |
包装方式 | 单包装 |
型号 | 014 |
型号 | B3-014 |
审批 |
EAC LLC CDC EURO-TYSK TSSA UL |
最大工作压力 [磅英寸] | 653 psi |
最高工作压力 [bar] | 45 bar |
板片图案 | 对称式,M 型 |
板片数量 | 10 |
板片材料 | AISI 316L |
每包数量 | 1 pc |
类型名称 | B3-014-M |
设计温度范围 [°C] [最大] | 200 °C |
设计温度范围 [°C] [最小] | -196 °C |
设计温度范围 [°F] [最大] | 320 °F |
设计温度范围 [°F] [最小] | -390 °F |
钎焊材料 | 铜 |