钎焊式换热器, D62, 铜, 板片数量: 30
毛重 | 7.42 kg |
净重 | 7.27 kg |
EAN | 5702424264994 |
毛重 | 7.42 kg |
净重 | 7.27 kg |
EAN | 5702424264994 |
Q1 接口尺寸范围 | 1"5/8 |
Q1 接口类型 | 焊接连接 |
Q2 接口尺寸范围 | 1"5/8 |
Q2 接口类型 | 焊接连接 |
Q3 接口尺寸范围 | H7/8E |
Q3 接口类型 | 焊接连接 |
Q4 接口尺寸范围 | H1"1/8J |
Q4 接口类型 | 焊接连接 |
产品名称 | 微型板式换热器 |
产品系列 | 钎焊式换热器 |
制冷剂(s) |
R1234ze(E) R134a R22 R290A can't be used R407C R513A R600a |
功能 | 蒸发器 |
包装方式 | 单包装 |
型号 | 62 |
型号 | D62 |
审批 |
AS EAC KRAIA PED UA UL |
应用 | 通用 |
最大工作压力 [磅英寸] | 435 psi |
最高工作压力 [bar] | 30 bar |
板片图案 | M |
板片数量 | 30 |
板片材料 | AISI 316L |
每包数量 | 1 pc |
类型名称 | D62 |
设计温度范围 [°C] [最大] | 200 °C |
设计温度范围 [°C] [最小] | -196 °C |
设计温度范围 [°F] [最大] | 320 °F |
设计温度范围 [°F] [最小] | -390 °F |
钎焊材料 | 铜 |
Q1 接口尺寸范围 | 1"5/8 |
Q1 接口类型 | 焊接连接 |
Q2 接口尺寸范围 | 1"5/8 |
Q2 接口类型 | 焊接连接 |
Q3 接口尺寸范围 | H7/8E |
Q3 接口类型 | 焊接连接 |
Q4 接口尺寸范围 | H1"1/8J |
Q4 接口类型 | 焊接连接 |
产品名称 | 微型板式换热器 |
产品系列 | 钎焊式换热器 |
制冷剂(s) |
R1234ze(E) R134a R22 R290A can't be used R407C R513A R600a |
功能 | 蒸发器 |
包装方式 | 单包装 |
型号 | 62 |
型号 | D62 |
审批 |
AS EAC KRAIA PED UA UL |
应用 | 通用 |
最大工作压力 [磅英寸] | 435 psi |
最高工作压力 [bar] | 30 bar |
板片图案 | M |
板片数量 | 30 |
板片材料 | AISI 316L |
每包数量 | 1 pc |
类型名称 | D62 |
设计温度范围 [°C] [最大] | 200 °C |
设计温度范围 [°C] [最小] | -196 °C |
设计温度范围 [°F] [最大] | 320 °F |
设计温度范围 [°F] [最小] | -390 °F |
钎焊材料 | 铜 |