涡旋压缩机, VZH117BGBNA

120G0027

制冷剂: R410A, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V/Ph/Hz]: 380-480/3/50-60

产品详情

毛重 65.17 kg
净重 64.92 kg
EAN 5702428667265

 

IP 防护等级 IP54 (带有电缆封套)
MMT 143.8 A
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
RLA 115 A
低侧容积 15.1 L
低侧最大压力(Ps) 33.3 bar
低压仪表接口 Schrader
充油量 [升] 4.1 L
冷量控制 变频器
分段使用 空调
制冷剂 R410A
制冷剂充注量 [kg] [Max] 8 kg
包装宽度 [mm] 455 mm
包装数量 1
包装方式 单包装
包装重量 [Kg] 61 kg
包装长度 [mm] 355 mm
包装高度 [mm] 578 mm
压缩机电源 [V/Ph/Hz] 380-480/3/50-60
吸气管接口高度 [毫米] 277 mm
吸气连接尺寸 [in] 1 3/8 in
吸气连接管道尺寸 [in] 1 3/8 in
品牌技术 涡旋压缩机
型号 VZH
型号 VZH117BGBNA
安装扭矩 [Nm] 21 Nm
安装标准 ODF
总高度 [mm] 542 mm
技术 涡旋
排气容积 [立方厘米] 116.9 cm³
排气接口高度 [毫米] 508 mm
排气角阀 8560031d
排气连接尺寸 [in] 7/8 in
排气连接管道尺寸 [in] 7/8 in
排气阀 [Nm] 50 Nm
接地扭矩 [Nm] 4 Nm
提供安装套件 安装套件(含垫环、螺栓、螺帽、护套和垫圈)
提供的油 初始油冲注
提供说明 安装指导
旋转速度(50Hz [rpm] 3000 rpm
旋转速度(60Hz [rpm] 3600 rpm
最大低侧TS 55 °C
最大高侧TS 150 °C
最小低测TS -35 °C
最小高侧TS -35 °C
标称制冷量 60 kBTU/h 189.08 kBtu/h
标称制冷量(50Hz) 40.8 kW
标称制冷量(60Hz) 55.4 kW
标称电压低值(50Hz) [V] 230 V
标称电压低值(60Hz)[V] 200 V
标称电压高值,50 Hz [伏] 230 V
标称电压高值,60 Hz [伏] 230 V
每小时启动次数 [Max] 12
160SZ
油位开关接口 Yes
油平衡 1-3/4'' 旋锁阀
泄压阀
测试低压 [bar] [Max] 33.3 bar
测试压差 [bar] [Max] 37 bar
测试高压 [bar] [Max] 45 bar
燃油型号 POE
生成代码 A
电压范围低值(50Hz [V] 200 V
电压范围低值(60Hz)[V] 200 V
电压范围高值(50Hz)[V] 240 V
电压范围高值,60 Hz [伏] 240 V
电机保护 通过变频器实现的电机保护
电源扭矩 [Nm] 3 Nm
电源连接 螺钉4.8 mm
直径 [mm] 243 mm
相位 3
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm] 0.01 Ohm
类型名称 压缩机
粘度 [cP] 32 cP
节能器 编号
视液镜安装 螺纹
认证标准 CE
UL
说明 VZH117BG
连接类型 铜焊
配置代码 单机
频率 [Hz] 25 - 100
颜色 蓝色
高侧最大压力(Ps) 48.7 bar
高压仪表接口
高压侧卷 0.7 L

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality