往复式压缩机, MT56HL4DVE

120F0214

制冷剂: R22, 分段使用: 制冷 MT, 压缩机电源 [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60

产品详情

毛重 40.25 kg
净重 37.12 kg
EAN 5702428665780

 

Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
低侧最大压力(Ps) 18.4 bar
分段使用 制冷 MT
制冷剂 R22
压缩机电源 [V/Ph/Hz] 400/3/50 460/3/60
品牌技术 往复式压缩机
型号 MT
型号 MT56HL4DVE
类型名称 Compressor
说明 MT56-4
高侧最大压力(Ps) 27.8 bar

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality