气体探测单元, GDA

148H6020

气体探测传感器版本: Premium Flex, 传感器 1 类型: 电化学, null: 0 - 1000

产品详情

毛重 0.626 Kg
净重 0.485 Kg
Volume 3.724 Liter
EAN 5714279919837

 

In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 No
产品名称 气体探测单元
产品系列 Sensors
传感器 1 类型 电化学
供电电压[V] DC [Max] 29 V
供电电压[V] DC [Min] 19 V
制冷剂(s) R717
制冷范围 [ppm] 传感器 1 [最大] 1000 ppm
制冷范围 [ppm] 传感器 1 [最小] 0 ppm
功耗 [安培] 0.21 A
包装方式 单包装
反应延迟 [秒] 0 s
型号 GDA
所含部件 电缆填料函
完整单元
安装附件
校准证书
报警低限 [ppm] 传感器 1 500 ppm
报警高限 [ppm] 传感器 1 900 ppm
每包数量 1 pc
气体探测传感器版本 Premium Flex
温度范围 [°C] [最低] -20 °C
温度范围 [°C] [最高] 50 °C
温度范围 [°F] [最大] 122 °F
温度范围 [°F] [最小] -4 °F
相对湿度 (RH) [%] [最大] 90 %
相对湿度 (RH) [%] [最小] 15 %
设备 LCD 显示屏

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality