能量表, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, qp [m³/h]: 950.0 - 2950.0, 供热制冷, 电源单位, RS485 ModBus

187F9056

此产品已不再供应。

Energy calculator

产品详情

毛重 1.3 Kg
净重 1.1 Kg
Volume 3.378 Liter
EAN 5702424501235

 

China RoHS Yes
Description Energy calculator
EU RoHS compliance No - out of scope
qp [m³/h] [最低] 950 m³/h
qp [m³/h] [最高] 2950 m³/h
UK RoHS Out of scope
产品系列 Energy meters
供电电压 [V] AC 230 V
供电类型 电源单位
型号 Infocal 9
应用 供热制冷
接口模块插槽 1 RS485 ModBus
直径 [mm] [最低] 400 mm
直径 [mm] [最高] 500 mm
集成通信 2 脉冲输入

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality