能量表, SonoMeter 30, 100 mm, qp [m³/h]: 60.0, 供热制冷, 总线, RS485 ModBus

187F7053

Energy meter for commercial applications

产品详情

毛重 14.239 Kilogram
净重 12.264 Kilogram
Volume 28.25 Liter
EAN 5702424501211

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Energy meter for commercial applications
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
qp [m³/h] 60 m³/h
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Energy meters
介质温度 [°C] [最低] 5 °C
介质温度 [°C] [最高] 130 °C
供电电压 [V] AC 230 V
供电类型 总线
公称压力 [bar] 25 bar
动态范围 1:100
型号 SonoMeter 30
安装 供水
应用 供热制冷
接口模块插槽 1 RS485 ModBus
流量测量原则 超声波式
温度传感器电缆长度 [m] 10 m
温度传感器直径 [mm] 6 mm
温度传感器类型 Pt 500
直径 [mm] 100 mm
精度标准 等级 2,EN1434
长度 [mm] 360 mm
集成通信 2 个脉冲输入/输出

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality