能量表, SonoSensor 30, 32 mm, qp [m³/h]: 6.0, 供暖, 1 个 A 型电池, 2 脉冲输出
能量表, SonoSensor 30, 32 mm, qp [m³/h]: 6.0, 供暖, 1 个 A 型电池, 2 脉冲输出

187F3707

用于商业楼宇与分户计量的流量计

产品详情

毛重 6.5 kg
净重 6.5 kg
EAN 5702428002455

 

IP 防护等级 IP 65
qp [m³/h] 6 m³/h
产品系列 能量表
介质 水质,pH 7 至 9.5
介质温度 [°C] [最低] 5 °C
介质温度 [°C] [最高] 130 °C
介质瞬间过载温度 [°C] 150 °C
供电电压[V] DC 3.6 V
供电类型 1 个 A 型电池
公称压力 [bar] 25 bar
动态范围 1:100
型号 SonoSensor 30
应用 供暖
流量测量原则 超声波式
环境温度 [% RH] [最高] 93 % RH
环境温度 [°C] [最低] 5 °C
环境温度 [°C] [最高] 55 °C
环境等级 E2/M1
电池寿命[年] 12 yr
直径 [mm] 32 mm
积分仪与流量传感器之间的电缆长度[m] 1.2 m
精度标准 等级 2,EN1434
脉冲值电量 [l/pulse] 1 l/pulse
认证机构 MID
说明 用于商业楼宇与分户计量的流量计
连接类型 法兰
长度 [mm] 260 mm
集成通信 2 脉冲输出

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality