发热地席, ECdry, 55 W/m², 2.00 m², 供电电压 [V] AC: 230

088L0140

电缆类型: 单芯(电缆), 地席宽度 [m]: 1.0, 地席长度 [m]: 2.00

产品详情

毛重 3.353 Kg
净重 3.32 Kg
Volume 34.02 Liter
EAN 5703466238196

 

Description ECdry 55 77W 230V 2m²
In scope of WEEE and contain batteries No
UNSPSC 代码 40101830
Warranty type 5-year product warranty
产品描述 ECdry 55
产品系列 Heating Mats
供电电压 [V] AC 230 V
保温材料 PP 泡沫
元件 IP 防护等级 IPX7
冷线
包装宽度 [mm] 180 mm
包装深度 [mm] 1050 mm
厚度 [mm] 8 mm
地席宽度 [m] 1 m
地席输出 [W/m²] 55 W/m²
地席长度 [m] 2 m
型号 ECdry
安装高度 [mm] [最低] 8 mm
审批 CE 认证
宽度 [mm] 100 mm
应用 Floor heating
按需剪切
热阻 [W/m²K] 8 Btu/h-ft²Â°F
电流 [A] [最高] 10 A
电缆电阻 [Ohm] 687
电缆类型 单芯(电缆)
覆盖面积 [m²] 2 m²
认证公司 Intertek Semko
设定附件 No
质保 [年] 5
采暖原理 串联电阻
采暖输出 [W] 77 W
降噪 [dB] 17 dB

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality