温控器, ECtemp Next Plus, 传感器类型: 房间 + 地面

088L0121

房间温度 [°C]: 5 - 35, 显示器类型: LCD

产品详情

毛重 0.306 Kg
净重 0.296 Kg
Volume 1.131 Liter
EAN 5703466233979

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Battery type or Name Knapcelle Manganese Lithium
China RoHS compliance Out of scope
Description ECtemp Next Plus
DIN 安装
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 50d35251-5939-484c-be43-57270ceaf246
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC 代码 41112209
Warranty type 2-year product warranty
Weight per battery 1 g
产品描述 ECtemp Next Plus
产品系列 Thermostats
传感器定义点 [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
传感器类型 房间 + 地面
供电电压 [V] AC 230 V
储存温度 [°C] [最低] -10 °C
储存温度 [°C] [最高] 60 °C
地面温度 [°C] [最低] 5 °C
地面温度 [°C] [最高] 45 °C
型号 ECtemp Next Plus
审批 EAC
宽度 [mm] 86 mm
应用 Floor heating
待机功耗 [W] [最高] 0.5 W
恒温 IP 等级 30
房间温度 [°C] [最低] 5 °C
房间温度 [°C] [最高] 35 °C
显示器类型 LCD
显示(是/否)
污染度 2
深度 [mm] 16 mm
温度限制器 [°C] [最低] 5 °C
温度限制器 [°C] [最高] 45 °C
环境温度 [°C] [最低] -10 °C
环境温度 [°C] [最高] 60 °C
球压试验温度 [°C] 75 °C
电感性负载 max 1A
电池备份
电池数量 1
电源电压 [伏] 交流 [最大] 250 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 85 V
电阻性负载最大值 [A] 16 A
继电器开关 单极
认证公司 EAC
调节方式: 控制精度
质保 [年] 2
软件等级 A
防冻 [°C] 5 °C
颜色 白色 RAL 9010
高度 [mm] 86 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality