温控器, 传感器类型: 房间 + 地面

088L0032

房间温度 [°C]: 5 - 35, 显示器类型: 无显示屏

产品详情

毛重 0.186 Kg
净重 0.186 Kg
Volume 0.745 Liter
EAN 5703466126738

 

China RoHS compliance Yes
Description ECtemp 132
DIN 安装
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC 代码 41112209
Warranty type 2-year product warranty
两极开关
产品描述 ECtemp 132
产品系列 Thermostats
传感器定义点 [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
传感器类型 房间 + 地面
供电电压 [V] AC 230 V
储存温度 [°C] [最低] -20 °C
储存温度 [°C] [最高] 65 °C
元件 IP 防护等级 30
包装宽度 [mm] 89 mm
包装深度 [mm] 90 mm
包装高度 [mm] 93 mm
地面温度 [°C] [最低] 20 °C
地面温度 [°C] [最高] 50 °C
型号 ECtemp 13x series
审批 CE 认证
宽度 [mm] 82 mm
应用 Floor heating
待机功耗 [W] [最高] 5 W
房间温度 [°C] [最低] 5 °C
房间温度 [°C] [最高] 35 °C
指示器类型 LED
控制精度 (+/-) 0.2
显示器类型 无显示屏
最大端头电缆尺寸 [mm²] 2 x 2.5
污染度 2
深度 [mm] 36 mm
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 30 °C
球压试验温度 [°C] 75 °C
电感性负载 cos φ= 0.3 max 1A
电源电压 [伏] 交流 [最大] 240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 220 V
电阻性负载最大值 [A] 16 A
继电器开关 单极
范围设定 0 - 6
认证公司 NEMKO
调节方式: 控制精度
质保 [年] 2
防冻 [°C] 5 °C
颜色 白色 RAL 9010
高度 [mm] 82 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality