发热电缆, SLPG, 1.00 m, 供电电压 [V] AC: 230, 33W/m@10°C, 双芯(电缆)
088L1080
此产品已不再供应。
ECpipeguard 33 按需裁切
ECpipeguard 33 按需裁切
毛重 | 129 Gram |
净重 | 109 Gram |
EAN | 5703466196779 |
毛重 | 129 Gram |
净重 | 109 Gram |
EAN | 5703466196779 |
Description | ECpipeguard 33 按需裁切 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
UNSPSC 代码 | 26121601 |
Warranty type | 5-year product warranty |
产品版本 | Cut-to-length |
产品系列 | Heating Cables |
供电电压 [V] AC | 230 V |
冷线 | 否 |
型号 | SLPG |
填充材料 | TPE |
外部护套 | TPE |
外部护套颜色 | 灰色 |
安装温度 [°C] [最低] | -5 °C |
审批 | c CSA us |
导体绝缘 | 自限温矩阵 |
屏幕辫状覆盖范围 [%] [最低] | 70 % |
工作温度 [°C] [最高] | 65 °C |
应用 | Pipe / tank frost protection |
弯曲直径[mm] [最低] | 50 mm |
按需剪切 | 是 |
无铅 | 是 |
电缆宽度 [mm] | 11.8 mm |
电缆屏幕 | 镀锡铜编织 |
电缆类型 | 双芯(电缆) |
电缆输出 [W/ft@°F] | 10W/ft@50°F |
电缆输出 [W/m@°C] | 33W/m@10°C |
电缆长度 [m] | 1 m |
电缆高度 [mm] | 5.8 mm |
认证公司 | C CSA US |
认证标准 | DIN 0254: 1994-06 |
质保 [年] | 5 |
采暖原理 | 自限温 |
防紫外线 | 否 |
阻燃剂 | 是 |
非工作温度 [°C] [最高] | 85 °C |
鼓上电缆 | 是 |
Description | ECpipeguard 33 按需裁切 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
UNSPSC 代码 | 26121601 |
Warranty type | 5-year product warranty |
产品版本 | Cut-to-length |
产品系列 | Heating Cables |
供电电压 [V] AC | 230 V |
冷线 | 否 |
型号 | SLPG |
填充材料 | TPE |
外部护套 | TPE |
外部护套颜色 | 灰色 |
安装温度 [°C] [最低] | -5 °C |
审批 | c CSA us |
导体绝缘 | 自限温矩阵 |
屏幕辫状覆盖范围 [%] [最低] | 70 % |
工作温度 [°C] [最高] | 65 °C |
应用 | Pipe / tank frost protection |
弯曲直径[mm] [最低] | 50 mm |
按需剪切 | 是 |
无铅 | 是 |
电缆宽度 [mm] | 11.8 mm |
电缆屏幕 | 镀锡铜编织 |
电缆类型 | 双芯(电缆) |
电缆输出 [W/ft@°F] | 10W/ft@50°F |
电缆输出 [W/m@°C] | 33W/m@10°C |
电缆长度 [m] | 1 m |
电缆高度 [mm] | 5.8 mm |
认证公司 | C CSA US |
认证标准 | DIN 0254: 1994-06 |
质保 [年] | 5 |
采暖原理 | 自限温 |
防紫外线 | 否 |
阻燃剂 | 是 |
非工作温度 [°C] [最高] | 85 °C |
鼓上电缆 | 是 |