Danfoss, 镜面箔片, 0.71 m x 0.5 m, 供电电压 [V] AC: 230, 70 W

088L1602

Application: Other heating

产品详情

毛重 0.754 Kg
净重 0.711 Kg
Volume 5.031 Liter
EAN 5703466180877

 

China RoHS compliance Out of scope
Description ECfoil mirror 70W 708x524mm
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC 代码 40101840
Warranty type 2-year product warranty
产品描述 丹佛斯镜面电热膜
产品系列 Other Heating Products
供电电压 [V] AC 230 V
元件 IP 防护等级 44
冷线
冷线导体数量 2
冷线尺寸 [mm²] 0.5 mm²
冷线数量 1
冷线长度 [m] 1 m
包装宽度 [mm] 534 mm
包装深度 [mm] 720 mm
包装高度 [mm] 10 mm
厚度 [mm] 0.8 mm
地席宽度 [m] 0.5 m
地席输出 [W/m²] 200 W/m²
地席长度 [m] 0.71 m
型号 Danfoss
型号 Mirror foils
外部护套 聚乙烯
安装温度 [°C] [最低] 5 °C
审批 CE 认证
导体绝缘 镜面箔片
工作温度 [°C] [最高] 80 °C
应用 Other heating
按需剪切
电缆电阻 [Ohm] 755
覆盖面积 [m²] 0.37 m²
认证公司 CE
质保 [年] 2
采暖原理 串联电阻
采暖输出 [W] 70 W
防紫外线

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality