AME 85 AFQM 150/280 24V8s40mm5000N0.2

003G6122

AME 85 AFQM 150/280 24V8s40mm5000N0.2

产品详情

毛重 227.602 Kg
净重 187.602 Kg
EAN 5710104523835

 

Description AME 85 AFQM 150/280 24V8s40mm5000N0.2
In scope of WEEE and contain batteries No
产品系列 Electrical actuators
位置反馈
供电电压 [V] AC 24 V
储存温度 [°C] [最低] -40 °C
储存温度 [°C] [最高] 70 °C
型号 AME 55 AFQM
外壳防护等级 IP54
弹簧向上
弹簧向下(复位)
控制信号类型 模拟量/三点
控制输入信号 Y(mA),阻抗 [Ohm] 500
控制输入信号 Y(v),阻抗 [kOhm] 50 kOhm
控制输入信号 Y[mA] 0(4) - 20 mA
控制输入信号 Y[v] 0(2) - 10 V
断电复位功能
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 55 °C
电磁防护等级 II
行程 [mm] 40 mm
速度类型 标准
频率 [Hz] 50/60
驱动力 [N] 5000 N
驱动器型号 电气的
驱动器速度 [s/mm] 8 s/mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality