电动驱动器, AME 685, 供电电压 [V] AC: 230, 供电电压[V] DC: 230

082G3501

产品详情

毛重 6.395 Kg
净重 6.3 Kg
Volume 27.83 Liter
EAN 5702425117824

 

In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 AMV(E) 65x/685/855
SCIP 卷宗编号 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
产品系列 Electrical actuators
介质温度 [°C] [最高] 200 °C
位置反馈
供电电压 [V] AC 230 V
供电电压[V] DC 230 V
储存温度 [°C] [最低] -40 °C
储存温度 [°C] [最高] 70 °C
功耗 [W] [额定] 50 W
型号 AME 685
外壳防护等级 IP54
应用 HD 区域供热
弹簧向上
弹簧向下(复位)
手动操作装置
控制信号类型 三点控制
控制输入信号 Y(mA),阻抗 [Ohm] 100
控制输入信号 Y(v),阻抗 [kOhm] 1 kOhm
控制输入信号 Y[mA] 0(4) - 20 mA
控制输入信号 Y[v] 0(2) - 10 V
断电复位功能
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 55 °C
电磁防护等级 II
行程 [mm] 80 mm
速度类型 标准
频率 [Hz] 50/60
驱动力 [N] 5000 N
驱动器型号 电气的
驱动器速度 [s/mm] 3 s/mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality