![电动驱动器, AME 658 SU, 供电电压 [V] AC: 230, 供电电压[V] DC: 230.00 电动驱动器, AME 658 SU, 供电电压 [V] AC: 230, 供电电压[V] DC: 230.00](https://assets.danfoss.com/photos/preview/latest/124077/ID048042278016-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
电动驱动器, AME 658 SU, 供电电压 [V] AC: 230, 供电电压[V] DC: 230.00
082G3451
AME 658 SU 230V
AME 658 SU 230V
毛重 | 9.72 kg |
净重 | 9.72 kg |
EAN | 5710104037387 |
毛重 | 9.72 kg |
净重 | 9.72 kg |
EAN | 5710104037387 |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |
产品系列 | 电动驱动器 |
位置反馈 | 是 |
供电电压 [V] AC | 230 V |
供电电压[V] DC | 230 V |
储存温度 [°C] [最低] | -40 °C |
储存温度 [°C] [最高] | 70 °C |
功耗 [W] [额定] | 36 W |
型号 | AME 658 SU |
外壳防护等级 | IP54 |
应用 | HD 区域供热 |
弹簧向上 | 是 |
弹簧向下(复位) | 否 |
手动操作装置 | 是 |
控制信号类型 | 模拟量/三点 |
控制输入信号 Y(mA),阻抗 [Ohm] | 500 Ohm |
控制输入信号 Y(v),阻抗 [kOhm] | 40 kOhm |
控制输入信号 Y[mA] | 0(4) - 20 mA |
控制输入信号 Y[v] | 0(2) - 10 V |
断电复位功能 | 是 |
环境温度 [°C] [最低] | 0 °C |
环境温度 [°C] [最高] | 55 °C |
电磁防护等级 | II |
行程 [mm] | 50 mm |
说明 | AME 658 SU 230V |
速度类型 | 标准 |
频率 [Hz] | 50/60 |
驱动力 [N] | 2000 N |
驱动器型号 | 电气的 |
驱动器速度 [s/mm] |
2 s/mm 6 s/mm |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |
产品系列 | 电动驱动器 |
位置反馈 | 是 |
供电电压 [V] AC | 230 V |
供电电压[V] DC | 230 V |
储存温度 [°C] [最低] | -40 °C |
储存温度 [°C] [最高] | 70 °C |
功耗 [W] [额定] | 36 W |
型号 | AME 658 SU |
外壳防护等级 | IP54 |
应用 | HD 区域供热 |
弹簧向上 | 是 |
弹簧向下(复位) | 否 |
手动操作装置 | 是 |
控制信号类型 | 模拟量/三点 |
控制输入信号 Y(mA),阻抗 [Ohm] | 500 Ohm |
控制输入信号 Y(v),阻抗 [kOhm] | 40 kOhm |
控制输入信号 Y[mA] | 0(4) - 20 mA |
控制输入信号 Y[v] | 0(2) - 10 V |
断电复位功能 | 是 |
环境温度 [°C] [最低] | 0 °C |
环境温度 [°C] [最高] | 55 °C |
电磁防护等级 | II |
行程 [mm] | 50 mm |
说明 | AME 658 SU 230V |
速度类型 | 标准 |
频率 [Hz] | 50/60 |
驱动力 [N] | 2000 N |
驱动器型号 | 电气的 |
驱动器速度 [s/mm] |
2 s/mm 6 s/mm |