电动驱动器, AME 658 SD, 供电电压 [V] AC: 230, 供电电压[V] DC: 230.00

082G3449

AME 658 SD 230V

产品详情

毛重 9.7 kg
净重 8.8 kg
EAN 5710104037363

 

REACH Candidate List substances >0.1% Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
SCIP dossier product name AMV(E) 65x/685/855
产品系列 电动驱动器
位置反馈
供电电压 [V] AC 230 V
供电电压[V] DC 230 V
储存温度 [°C] [最低] -40 °C
储存温度 [°C] [最高] 70 °C
功耗 [W] [额定] 36 W
型号 AME 658 SD
外壳防护等级 IP54
应用 HD 区域供热
弹簧向上
弹簧向下(复位)
手动操作装置
控制信号类型 模拟量/三点
控制输入信号 Y(mA),阻抗 [Ohm] 500 Ohm
控制输入信号 Y(v),阻抗 [kOhm] 40 kOhm
控制输入信号 Y[mA] 0(4) - 20 mA
控制输入信号 Y[v] 0(2) - 10 V
断电复位功能
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 55 °C
电磁防护等级 II
行程 [mm] 50 mm
说明 AME 658 SD 230V
速度类型 标准
频率 [Hz] 50/60
驱动力 [N] 2000 N
驱动器型号 电气的
驱动器速度 [s/mm] 2 s/mm
6 s/mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality