电动驱动器, AMV 56, 供电电压 [V] AC: 230
电动驱动器, AMV 56, 供电电压 [V] AC: 230

082H3024

AMV 56 230V 4s/mm 40mm 1500N

产品详情

毛重 2.92 kg
净重 2.22 kg
EAN 5702421518120

 

产品系列 电动驱动器
位置反馈 无需电位计
供电电压 [V] AC 230 V
储存温度 [°C] [最低] -40 °C
储存温度 [°C] [最高] 70 °C
功耗 [W] [额定] 18 W
型号 AMV 56
外壳防护等级 IP54
应用 HD HVAC 与 DH
弹簧向上
弹簧向下(复位)
手动操作装置
控制信号类型 三点控制
断电复位功能
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 55 °C
电磁防护等级 II
行程 [mm] 40 mm
说明 AMV 56 230V 4s/mm 40mm 1500N
转换时间 [s] 0 s
速度类型 快速
频率 [Hz] 50/60
驱动力 [N] 1500 N
驱动器型号 电气的
驱动器速度 [s/mm] 4 s/mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務