电动驱动器, AMV 30, 供电电压 [V] AC: 24
电动驱动器, AMV 30, 供电电压 [V] AC: 24

082G3012

AMV 30 24V 3s/mm 10mm 450N

产品详情

毛重 1.66 kg
净重 1.6 kg
EAN 5702421510605

 

产品系列 电动驱动器
位置反馈 无需电位计
供电电压 [V] AC 24 V
储存温度 [°C] [最低] -40 °C
储存温度 [°C] [最高] 70 °C
功耗 [W] [额定] 7 W
型号 AMV 30
外壳防护等级 IP54
应用 区域供热
弹簧向上
弹簧向下(复位)
手动操作装置
控制信号类型 三点控制
断电复位功能 0
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 55 °C
电磁防护等级 II
行程 [mm] 10 mm
说明 AMV 30 24V 3s/mm 10mm 450N
转换时间 [s] 0 s
速度类型 快速
驱动力 [N] 450 N
驱动器型号 电气的
驱动器速度 [s/mm] 3 s/mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality