![电动驱动器, AMV 25, 供电电压 [V] AC: 24 电动驱动器, AMV 25, 供电电压 [V] AC: 24](https://assets.danfoss.com/photos/preview/139139/ID037335187237-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
电动驱动器, AMV 25, 供电电压 [V] AC: 24
082G3023
AMV 25 24V 11s/mm 15mm 1000N
AMV 25 24V 11s/mm 15mm 1000N
毛重 | 1.64 kg |
净重 | 1.6 kg |
EAN | 5702421513101 |
毛重 | 1.64 kg |
净重 | 1.6 kg |
EAN | 5702421513101 |
产品系列 | 电动驱动器 |
位置反馈 | 无需电位计 |
供电电压 [V] AC | 24 V |
储存温度 [°C] [最低] | -40 °C |
储存温度 [°C] [最高] | 70 °C |
功耗 [W] [额定] | 2 W |
型号 | AMV 25 |
外壳防护等级 | IP54 |
应用 | 暖通空调 |
弹簧向上 | 否 |
弹簧向下(复位) | 否 |
手动操作装置 | 是 |
控制信号类型 | 三点控制 |
断电复位功能 | 0 |
环境温度 [°C] [最低] | 0 °C |
环境温度 [°C] [最高] | 55 °C |
电磁防护等级 | II |
行程 [mm] | 15 mm |
说明 | AMV 25 24V 11s/mm 15mm 1000N |
转换时间 [s] | 0 s |
速度类型 | 标准 |
驱动力 [N] | 1000 N |
驱动器型号 | 电气的 |
驱动器速度 [s/mm] | 11 s/mm |
产品系列 | 电动驱动器 |
位置反馈 | 无需电位计 |
供电电压 [V] AC | 24 V |
储存温度 [°C] [最低] | -40 °C |
储存温度 [°C] [最高] | 70 °C |
功耗 [W] [额定] | 2 W |
型号 | AMV 25 |
外壳防护等级 | IP54 |
应用 | 暖通空调 |
弹簧向上 | 否 |
弹簧向下(复位) | 否 |
手动操作装置 | 是 |
控制信号类型 | 三点控制 |
断电复位功能 | 0 |
环境温度 [°C] [最低] | 0 °C |
环境温度 [°C] [最高] | 55 °C |
电磁防护等级 | II |
行程 [mm] | 15 mm |
说明 | AMV 25 24V 11s/mm 15mm 1000N |
转换时间 [s] | 0 s |
速度类型 | 标准 |
驱动力 [N] | 1000 N |
驱动器型号 | 电气的 |
驱动器速度 [s/mm] | 11 s/mm |