电动驱动器, AME 855, 供电电压 [V] AC: 230
电动驱动器, AME 855, 供电电压 [V] AC: 230

082G3511

AME 855 230V

产品详情

毛重 17.5 kg
净重 14.2 kg
EAN 5702425112348

 

产品系列 电动驱动器
介质温度 [°C] [最高] 130 °C
供电电压 [V] AC 230 V
储存温度 [°C] [最低] -20 °C
储存温度 [°C] [最高] 65 °C
功耗 [W] [额定] 63 W
型号 AME 855
外壳防护等级 IP54
应用 供热制冷
弹簧向上
弹簧向下(复位)
手动操作装置
控制信号类型 模拟量/三点
断电复位功能
环境温度 [°C] [最低] -10 °C
环境温度 [°C] [最高] 50 °C
电磁防护等级 II
行程 [mm] 80 mm
说明 AME 855 230V
频率 [Hz] 50/60
驱动力 [N] 15000 N
驱动器型号 电气的
驱动器速度 [s/mm] 2 s/mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務