电动驱动器, AME 658 SU, 供电电压 [V] AC: 24, 供电电压[V] DC: 24.00
电动驱动器, AME 658 SU, 供电电压 [V] AC: 24, 供电电压[V] DC: 24.00

082G3450

AME 658 SU 24V

产品详情

毛重 9.69 kg
净重 9.69 kg
EAN 5710104037370

 

产品系列 电动驱动器
位置反馈
供电电压 [V] AC 24 V
供电电压[V] DC 24 V
储存温度 [°C] [最低] -40 °C
储存温度 [°C] [最高] 70 °C
功耗 [W] [额定] 19 W
型号 AME 658 SU
外壳防护等级 IP54
应用 HD 区域供热
弹簧向上
弹簧向下(复位)
手动操作装置
控制信号类型 模拟量/三点
控制输入信号 Y(mA),阻抗 [Ohm] 500 Ohm
控制输入信号 Y(v),阻抗 [kOhm] 40 kOhm
控制输入信号 Y[mA] 0(4) - 20 mA
控制输入信号 Y[v] 0(2) - 10 V
断电复位功能 1
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 55 °C
电磁防护等级 II
行程 [mm] 50 mm
说明 AME 658 SU 24V
速度类型 标准
驱动力 [N] 2000 N
驱动器型号 电气的
驱动器速度 [s/mm] 2 s/mm
6 s/mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality