![电动驱动器, AME 438 SU, 供电电压 [V] AC: 24, 供电电压[V] DC: 24.00 电动驱动器, AME 438 SU, 供电电压 [V] AC: 24, 供电电压[V] DC: 24.00](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/198121/ID408431063290-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
电动驱动器, AME 438 SU, 供电电压 [V] AC: 24, 供电电压[V] DC: 24.00
082H0121
AME 438 SU 24V 15s/mm 15mm 450N
AME 438 SU 24V 15s/mm 15mm 450N
毛重 | 2.43 kg |
净重 | 2.17 kg |
EAN | 5710104005263 |
毛重 | 2.43 kg |
净重 | 2.17 kg |
EAN | 5710104005263 |
产品系列 | 电动驱动器 |
位置反馈 | 是 |
供电电压 [V] AC | 24 V |
供电电压[V] DC | 24 V |
储存温度 [°C] [最低] | -40 °C |
储存温度 [°C] [最高] | 70 °C |
功耗 [W] [额定] | 14 W |
型号 | AME 438 SU |
外壳防护等级 | IP54 |
应用 | 暖通空调 |
弹簧向上 | 是 |
弹簧向下(复位) | 否 |
手动操作装置 | 是 |
控制信号类型 | 模拟量/三点 |
控制输入信号 Y(mA),阻抗 [Ohm] | 500 Ohm |
控制输入信号 Y(v),阻抗 [kOhm] | 200 kOhm |
控制输入信号 Y[mA] | 0(4) - 20 mA |
控制输入信号 Y[v] | 0(2) - 10 V |
断电复位功能 | 1 |
环境温度 [°C] [最低] | 0 °C |
环境温度 [°C] [最高] | 55 °C |
电磁防护等级 | II |
行程 [mm] | 15 mm |
说明 | AME 438 SU 24V 15s/mm 15mm 450N |
速度类型 | 标准 |
驱动力 [N] | 450 N |
驱动器型号 | 电气的 |
驱动器速度 [s/mm] | 15 s/mm |
产品系列 | 电动驱动器 |
位置反馈 | 是 |
供电电压 [V] AC | 24 V |
供电电压[V] DC | 24 V |
储存温度 [°C] [最低] | -40 °C |
储存温度 [°C] [最高] | 70 °C |
功耗 [W] [额定] | 14 W |
型号 | AME 438 SU |
外壳防护等级 | IP54 |
应用 | 暖通空调 |
弹簧向上 | 是 |
弹簧向下(复位) | 否 |
手动操作装置 | 是 |
控制信号类型 | 模拟量/三点 |
控制输入信号 Y(mA),阻抗 [Ohm] | 500 Ohm |
控制输入信号 Y(v),阻抗 [kOhm] | 200 kOhm |
控制输入信号 Y[mA] | 0(4) - 20 mA |
控制输入信号 Y[v] | 0(2) - 10 V |
断电复位功能 | 1 |
环境温度 [°C] [最低] | 0 °C |
环境温度 [°C] [最高] | 55 °C |
电磁防护等级 | II |
行程 [mm] | 15 mm |
说明 | AME 438 SU 24V 15s/mm 15mm 450N |
速度类型 | 标准 |
驱动力 [N] | 450 N |
驱动器型号 | 电气的 |
驱动器速度 [s/mm] | 15 s/mm |