油燃烧控制器, OBC 80 系列, 级数: 2, 工业包装

057H8810

此产品已不再供应。

OBC 85B.10 OEM

产品详情

毛重 0.147 Kg
净重 0.143 Kg
Volume 0.768 Liter
EAN 5702425122620

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description OBC 85B.10 OEM
EU RoHS compliance Out of scope
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
一段或二段 2
产品系列 Oil Burner Controls
包装方式 工业包装
后吹扫时间 [s] 90 "
后点火时间 [s] 15 "
型号 OBC 80 Series
安全时间 [s] 10 "
每包数量 100 pc
电源电压 [V] 230 V
电源电压 [伏] 交流 [最大] 253 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 195 V
级数 2
预吹扫时间 [s] 13 "
预点火时间 [s] 13 "

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality