房间温控器, BasicPlus / BasicPlus2, 房间温控器, 230.0 V, 嵌入
088U0602
FH-CWD型液晶温控器
FH-CWD型液晶温控器
毛重 | 0.19 kg |
净重 | 0.19 kg |
EAN | 5702420083476 |
毛重 | 0.19 kg |
净重 | 0.19 kg |
EAN | 5702420083476 |
HE 控制类型 | 房间温控器 |
IP 防护等级 | IP 30 |
产品系列 | 房间温控器 |
地面传感器选件 | 是 |
型号 | BasicPlus / BasicPlus2 |
安装 | 嵌入 |
显示(是/否) | 是 |
每周计划 | 否 |
电源电压 [V] | 230 V |
说明 | FH-CWD型液晶温控器 |
HE 控制类型 | 房间温控器 |
IP 防护等级 | IP 30 |
产品系列 | 房间温控器 |
地面传感器选件 | 是 |
型号 | BasicPlus / BasicPlus2 |
安装 | 嵌入 |
显示(是/否) | 是 |
每周计划 | 否 |
电源电压 [V] | 230 V |
说明 | FH-CWD型液晶温控器 |