房间温控器, Basic Plus 2, 房间温控器, 230.0 V, 嵌入

088U0626

此产品已不再供应。

BasicPlus2 WT-PR温控器 可编程及附加开关型, 230V 有线

产品详情

毛重 0.248 Kilogram
净重 0.212 Kilogram
容积 0.613 Liter
EAN 5702425103032

 

Description BasicPlus2 WT-PR温控器 可编程及附加开关型
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
HE 控制类型 房间温控器
Humidity sensor No
In scope of WEEE Yes
IP 防护等级 IP30
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 BasicPlus2
SCIP 卷宗编号 579e000d-612c-46e2-a61f-d48d45585856
产品描述 BasicPlus2
产品系列 Room Thermostats
使用 Programmable & Relay
地面传感器选件
型号 Basic Plus 2
安装 嵌入
接口 230V 有线
显示(是/否)
每周计划
电源电压 [V] 230 V
辅助开关
输出电压 [伏] 交流 230 V
适用于 230V actuators

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality