地暖控制器, Danfoss Icon, 主控中心, 230.0 V, 输出电压 [伏] 交流: 24, 通道数量: 10, 明装

088U1141

Danfoss Icon 主控中心,OTA,24V ,10通道

产品详情

毛重 1.354 Kilogram
净重 1.354 Kilogram
容积 4.221 Liter
EAN 5702424048846

 

App控制已启用
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Icon 主控中心,OTA,24V ,10通道
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
HE 控制类型 主控中心
In scope of WEEE Yes
IP 防护等级 IP20
NC / NO(常闭/常开)
PWM
REACH 候选清单物质 No
UNSPSC 代码 40101830
主控中心已连接(最大) 3
产品系列 Floor Heating Controls
使用 Upgradeable
供冷输入
双控模式
可升级为无线
型号 Danfoss Icon
外出输入
安装 明装
接口 Wireless/Wired 24V
插入开关框内
散热器上的驱动器
每个输出的功率 [W] [最高] 3 W
泵继电器
温度控制器
电容触摸屏
电源电压 [V] 230 V
自动平衡
自适应学习
输出数量 [pc] 10 pc
输出电压 [伏] 交流 24 V
输出电压[V] 交流 24 V
适用于 24V actuators
通道数量 10
锅炉继电器
阀门练习
驱动器最大数量 10

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality