ASV-PV 3G, DN 50, 5 kPa - 25 kPa, 外螺纹
003Z0611
若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系
ASV-PV DN 50, 5-25 kPa, 外螺纹,动态平衡阀
ASV-PV DN 50, 5-25 kPa, 外螺纹,动态平衡阀
毛重 | 7.28 Kg |
净重 | 6.51 Kg |
Volume | 12.167 Liter |
EAN | 5702421558409 |
毛重 | 7.28 Kg |
净重 | 6.51 Kg |
Volume | 12.167 Liter |
EAN | 5702421558409 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | ASV-PV DN 50, 5-25 kPa, 外螺纹,动态平衡阀 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 [m³/h] | 20 m³/h |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Automatic balancing |
介质温度 [°C] [最低] | -10 °C |
介质温度 [°C] [最高] | 120 °C |
关断功能 | 是 |
出厂设定 [kPa] | 10 KPa |
压力等级 | PN 16 |
压差设定 [kPa] [最低] | 5 KPa |
压差设定 [kPa] [最高] | 25 KPa |
型号 | ASV-PV 3G |
安装位置 | 回水管道 |
导压管长度 [m] | 2.5 m |
连接类型 | 外螺纹 |
阀体材质 | 灰铸铁(EN-GJL-250) |
阀门压差 [kPa] [最高] | 250 KPa |
阀门尺寸 | DN 50 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | ASV-PV DN 50, 5-25 kPa, 外螺纹,动态平衡阀 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 [m³/h] | 20 m³/h |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Automatic balancing |
介质温度 [°C] [最低] | -10 °C |
介质温度 [°C] [最高] | 120 °C |
关断功能 | 是 |
出厂设定 [kPa] | 10 KPa |
压力等级 | PN 16 |
压差设定 [kPa] [最低] | 5 KPa |
压差设定 [kPa] [最高] | 25 KPa |
型号 | ASV-PV 3G |
安装位置 | 回水管道 |
导压管长度 [m] | 2.5 m |
连接类型 | 外螺纹 |
阀体材质 | 灰铸铁(EN-GJL-250) |
阀门压差 [kPa] [最高] | 250 KPa |
阀门尺寸 | DN 50 |