MSV-F2, DN 400, PN 25, 法兰

003Z1098

MSV-F2 DN 400 带测量头 PN25, 静态平衡阀

产品详情

毛重 900 kg
净重 900 kg
EAN 5702421557792

 

Kv 值 [m³/h] 2584.6 m³/h
SCIP dossier no. 2bc00472-4969-4f4a-bfc8-1c168f67534a
SCIP dossier product name MSV-F2 DN200-DN400
产品系列 手动平衡
介质温度 [°C] [最低] -10 °C
介质温度 [°C] [最高] 150 °C
关断功能
压力等级 PN 25
型号 MSV-F2
排水功能
测量头 带测量头
设定刻度
说明 MSV-F2 DN 400 带测量头 PN25, 静态平衡阀
连接类型 法兰
阀体材质 球墨铸铁(EN-GJS 400-15)
阀门压差 [kPa] [最高] 200 kPa
阀门尺寸 DN 400

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality