AB-QM, DN 50, 带测量头, 法兰

003Z0772

AB-QM DN 50, flange, 带三个测试插头, 动态压差平衡型电动调节阀

产品详情

毛重 14.429 Kilogram
净重 14.429 Kilogram
容积 26.754 Liter
EAN 5710104034072

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AB-QM DN 50, flange, 带三个测试插头, 动态压差平衡型电动调节阀
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Pressure independent balancing and control valves
介质温度 [°C] [最低] -10 °C
介质温度 [°C] [最高] 120 °C
压力等级 PN 16
压差 [kPa] [最高] 600 KPa
启动压力 [kPa] 30 KPa
型号 AB-QM
标称流量 [m³/h] 12.5 m³/h
测量头 带测量头
版本 AB-QM
行程 [mm] 10 mm
连接类型 法兰
阀体材质 灰铸铁(EN-GJL-250)
阀门尺寸 DN 50
驱动器连接 丹佛斯标准

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality