智能型驱动器 Novocon S 配合ABQM DN10-32
003Z8504
智能型驱动器 Novocon S 配合ABQM DN10-32
智能型驱动器 Novocon S 配合ABQM DN10-32
毛重 | 0.38 kg |
净重 | 0.35 kg |
EAN | 5702425203855 |
毛重 | 0.38 kg |
净重 | 0.35 kg |
EAN | 5702425203855 |
IP 防护等级 | IP 54(IP 40 倒置) |
与 AB-QM 规格兼容 | DN 10-32 |
产品系列 | 蜗轮驱动器 |
供电电压 [V] AC | 24 V |
供电电压[V] DC | 24 V |
包含电缆 | 否 |
型号 | NovoCon S |
控制信号类型 | 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU |
行程 [mm] | 7 mm |
说明 | 智能型驱动器 Novocon S 配合ABQM DN10-32 |
IP 防护等级 | IP 54(IP 40 倒置) |
与 AB-QM 规格兼容 | DN 10-32 |
产品系列 | 蜗轮驱动器 |
供电电压 [V] AC | 24 V |
供电电压[V] DC | 24 V |
包含电缆 | 否 |
型号 | NovoCon S |
控制信号类型 | 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU |
行程 [mm] | 7 mm |
说明 | 智能型驱动器 Novocon S 配合ABQM DN10-32 |