AB-QM, DN 40, 带测量头, 外螺纹

003Z0770

AB-QM DN 40, 带三个测试插头, 动态压差平衡型电动调节阀

产品详情

毛重 7.024 Kilogram
净重 6.834 Kilogram
容积 18.147 Liter
EAN 5710104034058

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-QM DN 40, 带三个测试插头, 动态压差平衡型电动调节阀
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 AB-QM DN40 PN16 3TP
SCIP 卷宗编号 bfc16276-ef49-4e9e-87b4-89e502e89d1b
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Pressure independent balancing and control valves
介质温度 [°C] [最低] -10 °C
介质温度 [°C] [最高] 120 °C
压力等级 PN 16
压差 [kPa] [最高] 600 KPa
启动压力 [kPa] 30 KPa
型号 AB-QM
标称流量 [m³/h] 7.5 m³/h
测量头 带测量头
版本 AB-QM
行程 [mm] 10 mm
连接类型 外螺纹
阀体材质 灰铸铁(EN-GJL-250)
阀门尺寸 DN 40
驱动器连接 丹佛斯标准

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality