室内控制器, REND, 两管制系统; 制冷, 开关
室内控制器, REND, 两管制系统; 制冷, 开关

193B0907

REND-C1,制冷,双管系统,开/关控制,单速风机,仅在中国提供

产品详情

毛重 0.26 kg
净重 0.25 kg

 

IP 防护等级 IP 30
产品系列 室内控制器
区域阀控制模式 开关
型号 REND
应用 两管制系统
制冷
说明 REND-C1,制冷,双管系统,开/关控制,单速风机,仅在中国提供

附件

零配件

替换

替换

替换

服務