室内控制器, GreenCon, 制冷; 供暖; 两管制系统; 停

193B0943

GreenCon 开/关房间温控器,两管制 供暖/制冷

产品详情

毛重 0.221 Kg
净重 0.164 Kg
Volume 0.604 Liter
EAN 5710104511047

 

Description GreenCon 开/关房间温控器,两管制 供暖/制冷
In scope of WEEE and contain batteries No
IP 防护等级 IP 30
产品系列 Room controller
供电电压 [V] AC 250 V
型号 GreenCon
应用 两管制系统
制冷
供暖
接线 旋入式端子 (2 x 1.5 mm2)

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality