地暖管道, 零件配件, 卡套式接头, 3/4", 16.0 mm, 0.0 mm, 0.0 mm

013G4186

铝塑管道连接件 G3/4" x 16 x 2 mm

产品详情

毛重 0.062 Kg
净重 0.06 Kg
Volume 0.081 Liter
EAN 5702420033044

 

1 侧连接尺寸 [mm] 16 mm
2 侧连接尺寸 [mm] 0 mm
3 侧连接尺寸 [mm] 0 mm
Description 铝塑管道连接件 G3/4" x 16 x 2 mm
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Fitting for 16x2mm Alupex tube, G 3/4
SCIP 卷宗编号 718511e6-4a75-4bf6-ad87-ad48445ec27a
产品系列 FH Pipes
使用 Floor heating pipes
型号 Fittings
工作压力 [bar] [最高] 6 bar
工作温度 [°C] [最高] 95 °C
接口尺寸 3/4"
材料 黄铜 / 不锈钢
标记产品 Yes
水流温度 [°C] [最高] 95 °C
连接类型 卡套式接头

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality